text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCO O-ring face seal fittings

Swagelok VCO® O-Ring Face Seal Fittings

Easy-to-assemble Swagelok VCO® O-ring face seal fittings feature a metal-to-elastomer seal contained entirely in the fitting body that allows for simple, rapid, leak-tight installation in high-purity and general industrial pipe, tube, and welded systems.

View VCO® O-Ring Face Seal Fittings

Swagelok VCO® O-ring face seal fittings are suitable for use with high to critical vacuum pressures and over a wide range of temperatures. The captive O-ring responsible for sealing is completely contained in the fitting body for maximum efficiency, and a smooth finish on the gland face facilitates a positive seal. O-rings are available in a variety of materials to maximize system compatibility.

Our vacuum coupling O-ring (VCO®) fittings can be easily assembled, minimizing installation time and making them ideal for use in situations where components may require replacement or frequent service. They can also be used where space is a limitation, as no axial clearance is required for installation. Because the face seal fitting design has less area of entrapment and is cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination, Swagelok VCO® fittings are also compatible with high-purity applications.

Need assistance with fittings selection?

Contact Local Specialists

VCO® O-링 면 밀폐 피팅 카테고리

그랜드

그랜드

이 그랜드는 O-링에 압착되어 올바른 기능에 필요한 변형과 양압 밀폐를 보장합니다. 

수나사 코넥터

수나사 코넥터

이 수나사 커넥터에는 면에 있는 홈 안에 밀폐되는 O-링이 있어, 그랜드 표면에 대한 압착을 통해 밀폐를 생성합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Swagelok의 고품질 부품으로 유체 시스템의 최적 성능과 신뢰성을 보장하십시오. 

암나사 코넥터

암나사 코넥터

한 끝에 VCO 피팅이 있는 암나사 커넥터는 폭넓은 크기로 공급 가능하며, 진동 피로 내성이 있는 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

유니온

유니온

핵심 애플리케이션에서 누설 없는 연결을 제공하는 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 유니온 티, 90° 엘보우, 직선형. 다양한 크기와 재질로 공급 가능합니다. 

판넬용

판넬용

다양한 공간에 맞도록 설계된 이 판넬용 부품은 광범위한 온도에서 진공 밀폐 기능을 보장합니다. 

VCO O-Ring Face Seal Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.