text.skipToContent text.skipToNavigation
FK 시리즈 중압 튜브 피팅

Swagelok® 중압 튜브 피팅(FK 시리즈)

Swagelok FK 시리즈 중압 피팅은 오일 및 가스 탐사, 연구 개발 시스템, 수소 시장과 같은 어려운 애플리케이션에서 개선된 유체 연결을 제공하는 중압 피팅입니다. 이 제품은 유체 취급 및 가스 밀폐 애플리케이션에서 첨단 시스템에 적합한 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공합니다.

모든 중압 튜브 피팅 보기

Swagelok® FK 시리즈 중압 피팅은 콘 & 쓰레드 피팅보다 최대 5배 빠르게 설치 가능하므로, 설치 시간, 조립 및 유지보수 비용이 절감됩니다. 이 피팅은 진동 내성이 있으며 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 누설 없는 가스 밀폐 기능을 제공합니다. 따라서, 확실한 고압 연결이 매우 중요한 까다로운 환경에 사용하기에 이상적입니다.

이 중압 피팅은 신뢰성 높고 효율적이며, 극한의 애플리케이션에서 강력한 성능을 제공하는 동시에 작업자와 환경을 보호합니다. 이 제품은 최대 700 bar(10,150 psig)의 수소 애플리케이션에서 EC-79 표준을 충족하며, 손쉽고 정확한 설치가 가능하도록 사전 조립된 카트리지를 갖추고 있습니다. 간단한 투-피스 구조와 색상으로 구분된 페럴은 표준 공구를 사용할 때 정확한 방향과 설치를 보장합니다. 가공 경화 316 스테인리스강 몸체는 가벼운 공간 절약형 솔루션을 제공합니다. FK 시리즈 피팅은 NACE MR0175/ISO 15156 호환 버전으로도 공급 가능합니다.

현지 전문가에게 문의

Категории трубных обжимных фитингов среднего давления

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Давление в системе промышленных флюидов создается глушением соединений среднего давления или вспомогательных портов.

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Обеспечьте надежное перемещение рабочих сред с помощью специального блока для сквозного прохода трубного соединения через металлическую переборку.

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

수나사 커넥터를 수용하고 고정하도록 설계된 튜브 피팅용 암나사 커넥터를 사용하여 확실한 연결을 만들 수 있습니다.

수나사 코넥터

수나사 코넥터

중압 튜브 피팅용 수나사 커넥터로 프로세스 계장 및 산업용 애플리케이션에서 누설 없는 연결을 구성할 수 있습니다. 

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

튜브 피팅용 너트 및 페럴 세트와 중압 간격 측정 검사기. 

유니온

유니온

316 스테인리스강을 사용할 수 있는 중압 튜브 피팅용 엘보우, 티 또는 직선형 유니온으로 손쉽게 튜빙을 결합할 수 있습니다.

중압 튜브 피팅 카탈로그

변형 경화된 316 스테인리스강 FK 피팅 몸체는 가벼운 공간 절약형으로 설계되었으며 고객 구성 요구 조건에 맞출 수 있도록 직선형, 엘보우, T형으로 공급됩니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리, 설치 지침을 포함한 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

튜브 피팅 비교(FK 시리즈)

FK 시리즈와 콘 & 쓰레드 피팅의 설치 모습을 보고 비교해보십시오.

피팅 비교

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

AGI Industries
AGI Industries

AGI Industries가 Swagelok FK 시리즈 밸브 및 피팅으로 13,500개의 잠재적 누설 지점에 대해 15,000psi에서 누설 없는 밀폐 성능을 달성한 방법을 읽어 보십시오.

수소 운송
수소 연료전지 자동차의 부품 선정 최적화

수소 운송 수단은 신뢰할 수 있는 구성부품 사양과 그 선정 여부에 따라 크게 달라집니다.

Swagelok FK 튜브 피팅으로 작업 중인 해양 석유개발 운영업체
사례 연구: 해양 석유개발 운영업체

해양 석유개발 운영업체가 기존의 콘 & 쓰레드 연결구를 Swagelok FK 시리즈 피팅으로 교체함으로써 설치 작업 시간을 줄이고 전반적인 성능을 향상시킨 방법을 읽어보십시오.

Empa와 Swagelok, FK 튜브 피팅을 사용한 수소 운송 사업에 협력
Empa와 Swagelok은 공동 연구를 통해 수소 운송의 혁신 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다

스위스 연방 재료시험연구소(Empa)와 Swagelok은 수소 기반 운송 솔루션의 실행 가능성을 탐구하고 있습니다. 가장 최근의 연구 혁신은 Empa 수소 솔루션에 Swagelok FK 시리즈 피팅을 통합한 공동 개발을 통해 이루어졌습니다. 기존 Swagelok 튜브 피팅 대신 FK 시리즈 피팅을 사용함으로써 설치가 훨씬 쉬워진 동시에 밀폐 성능, 신뢰성, 안전성은 높아졌습니다.

FK 시리즈 중압 튜브 피팅 사전 조립 카트리지

FK 시리즈 중압 튜브 피팅

최초 건설 및 시운전에서 일상 운영 및 유지보수에 이르기까지 총 수명주기 비용을 절감하는 데 막대한 노력이 집중됩니다. 올바른 조립 절차를 따른다면 FK 시리즈 튜브 피팅은 유지보수 비용을 낮춰주는 동시에 높은 신뢰성을 제공하며, 시스템 가동 중단을 줄여줍니다. 이 피팅은 또한 누설 감소를 통해 환경적 영향을 완화하는 데 기여하는 동시에 시스템의 부식을 방지하여 전반적인 안전성을 개선합니다.

FK 시리즈 피팅으로 더 생산성 높은 핵심 유체 시스템을 구축하는 방법을 알아보십시오

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.