text.skipToContent text.skipToNavigation
Гибкие трубки

Гибкие трубки Swagelok®

Гибкие трубки Swagelok обеспечивают безопасное и надежное перемещение жидких и газовых сред в условиях, требующих прозрачность, химическую совместимости и/или устойчивость к воздействию высоких температур и низкого давления.

Перейти к гибким металлическим трубкам

Химические стойкие гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) предназначены для применения с трубными обжимными фитингами Swagelok как из PFA, так и из металла в условиях низкого давления (до 275 psig (18,9 бар ман)). Полупрозрачность стенок позволяет контролировать технологическую среду, а гладкая внутренняя стенка обеспечивает контроль расхода и дренируемость.

Мягкие, гибкие и прозрачные виниловые трубки Swagelok серии LT изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) с гладкой поверхностью, что позволяет работать с широким рядом лабораторных химических веществ и систем, где необходима прозрачность стенок (до 40 psig (2,7 бар ман)). Для вакуумных систем предлагаются толстостенные трубки размером 1/4 и 3/8 дюйма. Трубки серии LT могут использоваться с трубными обжимными фитингами Swagelok и металлическими вставками. Для монтажа мягких пластиковых или резиновых трубок на месте предлагаются торцевые соединения серии HC и трубки без арматуры.

Требуется помощь в выборе гибких трубок?

Свяжитесь с местными специалистами

플렉시블 튜빙 카탈로그

PFA 플렉시블 튜빙

PFA 플렉시블 튜빙

화학적 내성이 있는 반투명 PFA 플렉시블 튜빙은 화학적 호환성이 필요한 곳에 흔히 사용됩니다.

메탈 튜빙, FZ 및 FN 시리즈

메탈 튜빙, FZ 및 FN 시리즈

투과가 바람직하지 않은 고온 진공 또는 저압 애플리케이션의 요구 조건을 충족하도록 설계된 메탈 튜빙 옵션을 알아보십시오.

비닐 튜빙, LT 시리즈

비닐 튜빙, LT 시리즈

범용 투명 비닐 플렉시블 튜빙은 시스템의 투명성이 필요한 애플리케이션에 적합하며 1/8인치에서 1/2인치의 크기로 공급 가능합니다.

연결구

연결구

Swagelok® 플렉시블 튜빙용 연결구는 1/8~1인치에 이르는 다양한 크기로 공급되며 손쉬운 설치를 지원합니다.

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.