Check Valves — High-Purity Welded Check Valves, CW Series — Fixed Pressure
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Check Valves — High-Purity Welded Check Valves, CW Series — Fixed Pressure
다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.
고순도용 체크 밸브CW 시리즈
완전 용접 설계로 시스템 유체의 밀폐를 신뢰할 수 있습니다.; 2 psig (0.14 bar) 정도의 차압이 발생하면 정방향 흐름이 시작됩니다.; 역압이 2 psig (0.14 bar) 미만에서 밸브가 닫힙니다.; 순도가 높은 재질인 316L SS를 몸체로 사용합니다.; 표준 또는 고순도용 표면 조도를 선택할 수 있습니다.; Swagelok® 초고순도 공정 사양 (SC-01)에 따라 세정 처리가 가능합니다.; 튜브 맞대기 용접, 암나사형 VCR® 피팅, 일체형 수나사형 VCR 피팅, 회전식 수나사형 VCR 피팅 및 Swagelok 튜브 피팅 등의 연결 방식을 제공합니다.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6L-CW4FR4 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | Просмотр изделия |
6L-CW4FR4-P | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | Просмотр изделия |
6L-CW4FR4-VR4 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | Просмотр изделия |
6L-CW4FR4VR4-P | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | Просмотр изделия |
6L-CW4S4 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
6L-CW4VR4 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | Просмотр изделия |
6L-CW4VR4-EP | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | Просмотр изделия |
6L-CW4VR4-NE | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | Просмотр изделия |
6L-CW4VR4-P | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | Просмотр изделия |
6L-CW4VR4-PX | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | Просмотр изделия |
6L-CW4VR8 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | Просмотр изделия |
6L-CW4VR8-P | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | Просмотр изделия |
6LV-CW4BW4 | 316L VAR | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Просмотр изделия |
6LV-CW4BW4-EP | 316L VAR | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Просмотр изделия |
6LV-CW4BW4-P | 316L VAR | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.