カタログ
Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Be- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen.
블리드 밸브 및 퍼지 밸브
블리드 밸브; 최대 사용 압력 10,000 psig (689 bar); 최대 온도 454 C (850F); 316 스텐레스강, 탄소강, 400 재질합금 또는 C-276 재질합금; 퍼지 밸브; 최대 사용 압력 4000 psig (275 bar); 최대 온도 315c (600f); 316 스텐레스강, 황동 또는 탄소강 재질
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
B-4P-4M | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
B-4P-4M-MP-SC11 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
B-4P-6M | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
S-4P-4M | 탄소강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-4P-2M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-4P-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
SS-4P-4M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-4P-4T | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | - | - | 製品を見る |
SS-4P-6M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-4PM2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 製品を見る |
SS-4PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-4PST4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 UNF 나사 | - | - | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.