text.skipToContent text.skipToNavigation

密封剂 — 管螺纹密封剂 — SWAK™ 厌氧螺纹密封剂

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

密封剂 — 管螺纹密封剂 — SWAK™ 厌氧螺纹密封剂
使用针对不同应用领域的各种化学品而配制的世伟洛克全系列公称管螺纹密封剂来密封连接处。

类似产品

零部件号
容器尺寸
温度范围
阀体材料
卡套管外径
管壁厚度计
MS-PTS-250 (250cm³) –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - 查看产品
MS-PTS-50 50cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - 查看产品
MS-PTS-6 6cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面