カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フェルール・セット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | 황동 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-10M0-SET | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-12M0-SET | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-200-SET | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-300-SET | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-400-SET | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-500-SET | 황동 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-600-SET | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-6M0-SET | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-810-SET | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-8M0-SET | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
M-400-SET | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
NY-200-SET | 나일론 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
NY-300-SET | 나일론 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
NY-400-SET | 나일론 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
NY-500-SET | ナイロン | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
NY-600-SET | ナイロン | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
NY-810-SET | ナイロン | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
S-400-SET | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
S-600-SET | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
S-810-SET | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-100-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-10M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-12M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-200-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-300-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-400-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-500-SET | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-600-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-6M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-810-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-8M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-100-SET | PTFE | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-200-SET | PTFE | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-400-SET | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-600-SET | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-810-SET | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。