カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16인치 | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-1010 | - | 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-10M0 | - | 10mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-1210 | - | 3/4인치, 18mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-1410 | - | 7/8인치, 20mm, 22mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-1610 | - | 1인치, 25mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-200 | - | 1/8인치, 2mm, 3mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-400 | - | 1/4인치, 6mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-468 | - | 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-500 | - | 5/16 インチ、8 mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-600 | - | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-612M | - | 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-IG-810 | - | 1/2 インチ、12 mm | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。