カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — 挿入深さマーキング・ツール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-DMT-10M0 | - | 10mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-DMT-1210 | - | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| MS-DMT-12M0 | - | 12mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-DMT-400 | - | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| MS-DMT-600 | - | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
| MS-DMT-6M0 | - | 6mm | - | - | - | 製品を見る |
| MS-DMT-810 | - | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。