Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Capuchons
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Capuchons
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Gewindefittings
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-16-CP | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-2-CP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-4-AN-CP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | AN Innengewinde 37° | - | - | Afficher le produit |
SS-4-CP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-6-CP | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-8-CP | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.