파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 파이프 플러그
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 파이프 플러그
Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
B-4-P | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
B-8-P | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-12-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-16-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-1-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-2-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-2-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Afficher le produit |
SS-4-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-4-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Afficher le produit |
SS-4-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Afficher le produit |
SS-6-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-6-P-RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Afficher le produit |
SS-6-P-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-8-P | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-8-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Afficher le produit |
SS-8-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。