Raccords filetés à extrémité conique — Accouplements — Tés
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords filetés à extrémité conique — Accouplements — Tés
콘 & 쓰레드 연결구는 신뢰성 있는 중압 및 고압 성능을 제공합니다. 모든 압력 연결의 기본인 배출공(Weep Hole)을 통해 올바른 연결을 확인합니다.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4HF60 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 | Afficher le produit |
| T4MF20 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | 1/4인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | Afficher le produit |
| T6MF20 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | Afficher le produit |
| T9HF60 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | Afficher le produit |
| T9MF20 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.