カタログ
VCO®Oリング式面シール継手 — おすコネクター — ストレート型
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-1A | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | 製品を見る |
SS-12-VCO-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-12-VCO-6-1210 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
SS-16-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 製品を見る |
SS-16-VCO-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-4-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 製品を見る |
SS-4-VCO-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-4-VCO-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-4-VCO-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
SS-4-VCO-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
SS-4-VCO-1-BL | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCO-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
SS-4-VCO-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
SS-4-VCO-6-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
SS-6-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 製品を見る |
SS-8-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 製品を見る |
SS-8-VCO-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-8-VCO-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
SS-8-VCO-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-8-VCO-1-BL | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ | - | - | 製品を見る |
SS-8-VCO-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
SS-8-VCO-6-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。