Catalogs
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — キャップ/プラグ — Blindstopfen
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-P | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | View Product |
SS-16-VCR-P | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | View Product |
SS-2-VCR-P | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | View Product |
SS-4-VCR-BP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | View Product |
SS-4-VCR-P | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | View Product |
SS-4-VCR-P-B25 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | View Product |
SS-4-VCR-RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 회전형 피팅 | - | - | View Product |
SS-4-VCR-SP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 보호 플러그 | - | - | View Product |
SS-8-VCR-P | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。