카탈로그
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 용접 피팅 — 직선형
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VAR | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-6-200 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-6-400-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-6-6M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.