Фланцевые переходники — Фланцы ANSI — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фланцевые переходники — Фланцы ANSI — Прямые
Обеспечьте плавные переходы между трубками разного диаметра и равномерный поток с помощью фланца к трубным обжимным фитингам Swagelok.
플랜지 어댑터
플랜지 파이핑 시스템에서 튜빙 시스템까지 나사 및 용접 없는 변환; ASME, DIN, EN, 및 JIS 표준에 맞는 플랜지 타입; 원피스 일체형 기계 가공된 단조 몸체; 50mm 및 2인치 까지의 Swagelok® 튜브 피팅 말단 연결구 사용 가능
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10M0-F8-150 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Просмотр изделия |
SS-1210-F12-150 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Просмотр изделия |
SS-1210-F12-300 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | Просмотр изделия |
SS-1210-F12-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | Просмотр изделия |
SS-1210-F16-150 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F12-600 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F32-150 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F32-300 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F8-150 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F8-300 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | Просмотр изделия |
SS-1610-F16-150 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Просмотр изделия |
SS-1610-F16-300 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | Просмотр изделия |
SS-1610-F16-600 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | Просмотр изделия |
SS-1610-F32-150 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Просмотр изделия |
SS-600-F8-150 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Просмотр изделия |
SS-600-F8-300 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | Просмотр изделия |
SS-810-F12-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Просмотр изделия |
SS-810-F12-300 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | Просмотр изделия |
SS-810-F12-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | Просмотр изделия |
SS-810-F16-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Просмотр изделия |
SS-810-F16-300 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | Просмотр изделия |
SS-810-F16-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | Просмотр изделия |
SS-810-F32-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Просмотр изделия |
SS-810-F8-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Просмотр изделия |
SS-810-F8-300 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | Просмотр изделия |
SS-810-F8-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.