text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Flexible — Conexiones finales — Conectores para Tubo de Plástico

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Tubo Flexible — Conexiones finales — Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Brass 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.