text.skipToContent text.skipToNavigation
メタル・コア・ホース

Swagelok®メタル・コア・ホース

コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、高温、真空、中圧、腐食、汎用環境などの変動にも柔軟に対応するほか、つぶれにくく、透過や吸水を最小限に抑えます。

メタル・コア・ホースを見る

Swagelok®メタル・コア・ホースは、極端な温度、高圧、「透過が望ましくない」アプリケーションにおいて、信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、人の保護はもちろん、収益性の維持に貢献します。Swagelokメタル・ホースは、機械圧延加工の代わりにハイドロフォーミング加工が施されているため、柔軟性が高く、肉厚が一定しており、動的な曲げや衝撃圧力を伴うアプリケーションにおいて、他のメタル・ホースに比べて耐久性が大幅に向上しています。

コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、材質に316Lステンレス鋼またはハステロイを採用することで、透過 や吸収を最小限に抑えます。コンボルーティッド・コアは柔軟性がありながらもつぶれにくく、自動キャップ溶接により一貫したパフォーマンスおよび納品の迅速化を実現しています。コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、天然ガス自動車や特殊ガス供給システムなど、ガスの透過によってコストがかさんだり危険が生じたりするアプリケーションに適しているほか、半導体製造の冷却ラインや極低温アプリケーションにも広く使用されています。また、多くの産業の高温アプリケーションにおいて断熱材と共に使用されています。

適切なメタル・ホースの選定サポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

메탈 호스 카테고리

FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스

FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스

최적의 온도와 안정적인 성능을 제공하는 Swagelok의 진공 절연 및 냉각 호스를 살펴보세요.

고압 메탈 호스, FX 시리즈

고압 메탈 호스, FX 시리즈

321 스테인리스강 이중 편조 외부층이 있는 Swagelok® 호스는 고온 진공 및 고압 부식성 환경에 흔히 사용됩니다.

메탈 호스, AH 시리즈

메탈 호스, AH 시리즈

추가적인 내식성이 필요한 애플리케이션에 적합하게 C-276 합금 주름관 코어가 있는 전체 메탈 호스 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.

플렉시블 메탈 호스, FJ 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FJ 시리즈

호스 압력 밀폐 및 유연성을 촉진하는 동시에 꺽임을 제한하도록 설계된 Swagelok 편조 스테인리스강 메탈 호스에 대해 자세히 알아보십시오.

플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈

동적 사이클링 애플리케이션에서 강력한 성능을 발휘하는 고도로 유연한 전체 메탈 호스 옵션을 알아보십시오.

플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈

고온 진공 애플리케이션과 중압 부식성 환경에서 사용할 수 있는 다양한 연결구 옵션이 포함된 전체 메탈 호스를 찾아보십시오.

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。