システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
316L 스테인리스강 튜브 맞대기 용접 유니온 티, 6mm OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tes
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
1/8 ~ 1 in. 및 6 ~ 18 mm; 316, 316L, 316L VAR 및 316L VIM-VAR 스테인리스강 재질; 수동 또는 자동 용접기용 피팅
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | 316L 스테인리스강 |
Proceso de Limpieza | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 6mm |
Tipo de conexión 1 | 튜브 맞대기 용접 |
Tamaño conexión 2 | 6mm |
Tipo de conexión 2 | 튜브 맞대기 용접 |
Tamaño conexión 3 | 6mm |
Tipo de conexión 3 | 튜브 맞대기 용접 |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020716 |
eClass (5.1.4) | 37020506 |
eClass (6.0) | 37020506 |
eClass (6.1) | 37020506 |
UNSPSC (4.03) | 40141729 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
UNSPSC (15.1) | 40183103 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12-ATW-3 | 316L 스테인리스강 | 3/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | 3/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
316L-12MTB7-3 | 316L 스테인리스강 | 12mm | 튜브 맞대기 용접 | 12mm | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
316L-12TB7-3 | 316L 스테인리스강 | 3/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 3/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
316L-4-ATW-3 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
316L-4TB7-3 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
316L-4TB7-3P | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
316L-6TB7-3 | 316L 스테인리스강 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
316L-8-ATW-3 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | 1/2인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
316L-8TB7-3 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
316L-8TB7-3-8-4 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
316L-8TB7-3P | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。