카탈로그
플렉시블 튜빙 — 비닐 튜빙, LT 시리즈 — LT 시리즈 비닐 튜빙
연질로서 유연하며 투명한 스웨즈락 비닐 튜빙은 시스템 투명성이 요구되는 애플리케이션과 실험실 케미칼들에 적합합니다.
호스 및 연성 튜빙
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
비슷한 제품
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。