text.skipToContent text.skipToNavigation
Tubes souples

Tubes souples Swagelok®

Les tubes souples Swagelok permettent de transférer des fluides avec fiabilité et en toute sécurité dans des applications qui nécessitent des circuits transparents, une compatibilité chimique avec les fluides utilisés et/ou une capacité à résister aux températures élevées ou aux basses pressions.

Afficher des tubes souples

Chimiquement résistants et translucides, les tubes souples en PFA sont conçus pour être utilisés avec des raccords pour tubes Swagelok en PFA ou en métal dans des applications basse pression (jusqu’à 18,9 bar [275 psig]). La translucidité des tubes permet d’observer le fluide du système tandis que la paroi interne lisse favorise la régulation du débit et la drainabilité.

Souples, flexibles et transparents, les tubes en vinyle Swagelok de la série LT sont des tubes en PVC à paroi lisse compatibles avec une large gamme de produits chimiques de laboratoire, et qui peuvent être utilisés pour de nombreuses applications dans lesquelles la transparence des tubes est souhaitable (jusqu’à 2,7 bar [40 psig]). Des tubes à paroi épaisse de diamètre 1/4 et 3/8 po sont disponibles pour des applications sous vide. Les tubes série LT peuvent être utilisés avec des raccords pour tubes Swagelok et des inserts métalliques. Des rouleaux de tube en plastique souple ou en caoutchouc et des raccords série HC sont disponibles pour un assemblage sur site.

Besoin d’aide pour choisir des tubes souples ?

Contacter des spécialistes locaux

Categorías de Tubo Flexible

Conexiones finales

Conexiones finales

Las conexiones finales Swagelok® para tubo flexible están disponibles en tamaños desde 1/8 a 1 pulg. y facilitan la instalación.

Tubo Flexible de PFA

Tubo Flexible de PFA

El tubo flexible de PFA translúcido y resistente a los productos químicos se utiliza normalmente cuando se desea compatibilidad química.

Tubo Metálico, Series FZ y FN

Tubo Metálico, Series FZ y FN

Examine las opciones de tubo metálico diseñadas para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de vacío a alta temperatura o baja presión en las que la permeabilidad no es deseable.

Tubo de Vinilo, Serie LT

Tubo de Vinilo, Serie LT

El tubo flexible de vinilo transparente para servicio general es adecuado para las aplicaciones en las que se desea transparencia del sistema y está disponible en tamaños de 1/8 a 1/2 pulg.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.