カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ガスケット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-16-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-2-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-4-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-6-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-12-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-2-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
S-12-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
S-16-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
S-2-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2B | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-20-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RP-2 | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.