카탈로그
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フェルール・セット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-10M0-SET | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-12M0-SET | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-200-SET | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-300-SET | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-400-SET | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-500-SET | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-600-SET | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-6M0-SET | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-810-SET | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-8M0-SET | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
NY-300-SET | Nylon | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
NY-500-SET | Nylon | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-400-SET | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-600-SET | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-810-SET | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-100-SET | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-10M0-SET | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-12M0-SET | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-200-SET | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-300-SET | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-400-SET | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-500-SET | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-600-SET | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-6M0-SET | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-810-SET | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-8M0-SET | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
T-100-SET | PTFE | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
T-200-SET | PTFE | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
T-400-SET | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
T-600-SET | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
T-810-SET | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。