Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints toriques
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints toriques
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Ultra-Torr 진공 피팅
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-0-OR-010 | PTFE | Uniform O-링 크기 010 | - | - | - | Afficher le produit |
T-0-OR-111 | PTFE | Uniform O-링 크기 111 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-001-1/2 | 탄화플루오르 FKM | 1/16인치 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-006 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 006 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-010 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 010 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-012 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 012 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-014 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 014 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-111 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 111 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-116 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 116 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-120 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 120 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-215 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 215 | - | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。