ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — おすコネクター — ストレート型
カタログ
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — おすコネクター — ストレート型
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの最高使用圧力は20 000 psig(1378 bar)で、流体がガスの場合でも、漏れのないようシールし、耐振性にも優れています。材質は、316ステンレス鋼、スーパー・デュープレックス合金2507、合金625からお選びください。
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
類似製品
型番
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-4FK0-1-4 | 製品を見る | |
SS-4FK0-1-4MP | 製品を見る | |
SS-4FK0-1-8 | 製品を見る | |
SS-6FK0-1-4 | 製品を見る | |
SS-6FK0-1-6 | 製品を見る | |
SS-6FK0-1-8 | 製品を見る | |
SS-6FK0-7-4 | 製品を見る | |
SS-8FK0-1-8 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。