카탈로그
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Connecteurs mâles — Droits
Obtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T.
Ultra-Torr 진공 피팅
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-16-UT-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-1-UT-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-2-UT-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-2-UT-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-UT-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-UT-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-UT-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-UT-1-4BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6-UT-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6-UT-1-4BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-UT-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-UT-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.