Пробоотборные цилиндры — Запасные части и вспомогательное оборудование
Предлагаются цилиндры со следующими характеристиками:
- Нерж. сталь 316L или 304L, сплав 400
- Торцевые колпаки, ручка для переноски, переходники с трубкой от перелива, колпаки и заглушки, тройники с разрывной мембраной
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
스페어 부품 및 액세서리 — 운반용 핸들
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeMS-5K-CY-2 304 스테인리스강 - - - - MS-5K-CY-4 304 스테인리스강 - - - - -
スペアー・パーツ/アクセサリー — 파열 디스크 티
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-RTM4-F4-1 316L 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-RTM4-F4-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
スペアー・パーツ/アクセサリー — Outage 튜브 어댑터
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-DTM4-F4-023 316 스테인리스강 1/4인치 × 2.31인치 튜브 스터브가 있는 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-DTM4-F4-104 316 스테인리스강 1/4인치 × 10.4인치 튜브 스터브가 있는 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT
Product Availability by Store Location
Hours