Vannes à soufflet — Manifolds multivannes à soufflet, série V3
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 po
- –40°C (–40°F) à 93°C (200°F)
- Acier inoxydable 316
- 6,8 bar (100 psig) à 48,2 bar (700 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à soufflet — Manifolds multivannes à soufflet, série V3 — 벨로우즈
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26L-M1D-122P-IJ 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 회전형 VCR 나사 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) W/암나사 너트
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires