text.skipToContent text.skipToNavigation
软管标签和软管切断装置

世伟洛克® 软管和柔性卡套管备件及附件

世伟洛克软管和挠性卡套管备件和附件可帮助完成安装准备、在系统中支撑软管以及提供额外的系统保护等任务。

查看备件和附件

世伟洛克为工业软管提供各种备件和附件,帮助客户确保获得适合其应用的材料并进行有效的安装。

  • 世伟洛克软管和软卡套管切割工具可用于干净利落地切割尼龙、聚乙烯和橡胶软管以及乙烯或 PFA 卡套管,使其达到现场装配所需的长度
  • 刻槽器可高效装配尼龙和聚乙烯卡套管
  • 还提供可靠、可调节的软管夹和主体标签
  • 各种软管外层可提供额外保护,包括耐火外套、保温套、护甲、螺旋护板、316 SS 材料和弹簧护板
  • 我们的软管隔热层采用低导热性气凝胶制成,连续使用软管表面温度范围在 –60°C (–76°F) 至 125°C (257°F)

是否对软管和柔性卡套管附件有疑问?

联系当地专家

호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리 카테고리

호스 단열

호스 단열

호스 단열 옵션을 사용하여 시스템 유체를 원하는 온도에서 호스 내에 유지할 수 있습니다.

호스 절단기

호스 절단기

내구성 높은 Swagelok 호스 및 PFA 튜빙용 호스 커터를 찾아보십시오. 정밀하고 효율적인 호스 절단을 지원하는 Swagelok 고품질 공구를 알아보십시오.

호스 커버

호스 커버

꺽임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도, UV 광선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공하는 다양한 호스 커버를 선택할 수 있습니다.

호스 클램프

호스 클램프

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙용 고품질 호스 클램프를 찾아보십시오. 확실한 연결을 보장하는 Swagelok의 신뢰성, 내구성 높은 예비 부품을 찾아보십시오.

홈(Groove) 절단기

홈(Groove) 절단기

그루브 커터를 사용하면 애플리케이션에서 나일론 및 폴리에틸렌 튜빙을 효율적으로 조립할 수 있습니다.

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管的泄漏和磨损会导致您的设备处于风险中,应该得到重视。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, а именно внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.