安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
카탈로그
PTFE-없는 파이프 나사 밀폐제
광범위한 애플리케이션에서 다양한 케미칼을 위해 제조된 종합 제품군을 구비한 스웨즈락 파이프 나사 밀폐제로 연결구를 밀폐하십시오.
누설 검사액, 윤활제, 밀폐제
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
사양
속성 | 값 |
---|---|
용기 크기 | 50cm³ |
온도 범위 | –65 ~ 300°F(–53 ~ 148°C) |
eClass (4.1) | 23071402 |
eClass (5.1.4) | 23079002 |
eClass (6.0) | 23079002 |
eClass (6.1) | 23079002 |
UNSPSC (4.03) | 31201612 |
UNSPSC (10.0) | 31201612 |
UNSPSC (11.0501) | 31201612 |
UNSPSC (13.0601) | 31201612 |
UNSPSC (15.1) | 31201612 |
UNSPSC (17.1001) | 31201701 |
자원
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。