text.skipToContent text.skipToNavigation

Dichtmittel — Gewindedichtmittel — SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Dichtmittel — Gewindedichtmittel — SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel
Verbindungsabdichtungen mit unserem vollständigen Angebot an Gewindedichtmitteln, die für eine Vielzahl an Chemikalien in zahlreichen Anwendungen geeignet sind.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Behältergröße
Temperaturbereich
Körperwerkstoff
Rohr-AD
Rohrwandstärke
MS-PTS-250 (250cm³) –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - Produkt anzeigen
MS-PTS-50 50cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - Produkt anzeigen
MS-PTS-6 6cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - Produkt anzeigen

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.