Vannes à pointeau et de réglage fin — Pièces détachées et accessoires — Siège pour vannes à pointeau haute pression Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Vannes à pointeau et de réglage fin — Pièces détachées et accessoires — Siège pour vannes à pointeau haute pression Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Faites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-440C-3A-4-1 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-410-RS-4F | 316 스테인리스강 | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-445-RS-44F | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-645-RS-64F | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.