카탈로그
릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 블리브 밸브, 직선형
스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다.
블리드 밸브 및 퍼지 밸브
블리드 밸브; 최대 사용 압력 10,000 psig (689 bar); 최대 온도 454 C (850F); 316 스텐레스강, 탄소강, 400 재질합금 또는 C-276 재질합금; 퍼지 밸브; 최대 사용 압력 4000 psig (275 bar); 최대 온도 315c (600f); 316 스텐레스강, 황동 또는 탄소강 재질
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-BVM2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 벤트 튜브 | 제품 보기 |
SS-BVM2-SH | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 튜브 스터브 | 제품 보기 |
SS-BVM4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 벤트 튜브 | 제품 보기 |
SS-BVM4-C3-SH | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 미늘(Barb) 가공된 벤트 튜브 | 제품 보기 |
SS-BVM4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/16인치 | 벤트 튜브 | 제품 보기 |
SS-BVM4-SH | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 벤트 튜브 | 제품 보기 |
SS-BVM6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 벤트 튜브 | 제품 보기 |
SS-BVM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 벤트 튜브 | 제품 보기 |
SS-BVM8-SH | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 벤트 튜브 | 제품 보기 |
SS-BVST4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 UNF 나사 | 3/16인치 | 벤트 튜브 | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.