カタログ
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 씰 키트
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
1/8 ~ 2 in. 및 6 ~ 25 mm 크기; 스텐레스강, 탄소강, 황동 및 특수 합금 재질; 개폐용 (2-방향) 및 방향 전환용 (3-방향) 밸브 ; 여러 조건을 보정하도록 설계된 시트; 활하중, 2 피스 스템 패킹
P4T 및 P6T 시리즈; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); Swagelok® 튜브 피팅 및 NPT/ISO 경사나사 연결구; 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm 크기; 황동 및 316 스텐레스강 재질
최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm Swagelok® 튜브 피팅 또는 NPT 연결구; 316 스텐레스강 재질
최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 유량 계수 (Cv) 4.0 ~ 13.8; 인치 및 미터 단위 Swagelok 튜브 피팅, ISO 및 NPT 파이프 연결구 사용 가능; 316 스텐레스강 몸체 및 연결구; 수동식 또는 공기작동식 개폐기
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
B-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
EP-P6T-K2 | 에틸렌프로필렌 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-65T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-67T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-68T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-AFS | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-R62T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-R63T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-S63P | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-83K | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-83P | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-83XK | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-83XP | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-83XT | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-H83P | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-H83XP | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-L83XK | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
VI-P4T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
VI-P6T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。