クイック・コネクツ — フル・フロー型クイック・コネクツ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ(6 mm)
- –45~260°C
- 316ステンレス鋼、真ちゅう
- 1.03~41.3 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-QF8-S-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QF12-S-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-QF16-S-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF16-S-16PM 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-QF4-S-4MS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 - - SS-QF4-S-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QF4-S-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF8-S-8FS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 - - SS-QF8-S-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QF8-S-8MS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 - - SS-QF12-S-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF4-S-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF4-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QF8-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QF8-S-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QF12-S-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - SS-QF16-S-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-QF4-S-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QF4-S-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QF4-S-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF8-S-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF8-S-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QF8-S-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - B-QF12-S-12PF 황동 3/4인치 암나사 NPT - - B-QF4-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QF4-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-QF12-B-12PF 황동 3/4인치 암나사 NPT - - SS-QF12-B-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - SS-QF16-B-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF16-B-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-QF4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF4-B-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - SS-QF4-B-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QF4-B-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF8-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF8-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QF8-B-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF4-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF8-B-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QF8-B-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - B-QF4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QF4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QF12-B-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF12-B-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-QF16-B-16PM 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-QF4-B-4MS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 - - SS-QF4-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QF4-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QF4-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QF4-B-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QF8-B-8MS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 - - B-QF8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QF8-B-8FS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO/BSP 평행나사 - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間