text.skipToContent text.skipToNavigation
電動式チューブ・ベンダー

Электрические трубогибы Swagelok®

Электрические трубогибы Swagelok позволяют добиться высокой точности и эффективности монтажных работ. Они предназначены для трубок большего диаметра, и благодаря оригинальному дизайну минимизируют время и усилия в процессе установке. Также снижаются риск образования складок или повреждения трубок в процессе гибки.

Помощь с выбором трубогибов

Электрические трубогибы Swagelok обеспечивают точную и качественную подготовку дюймовых и метрических трубок, совместимых с нашими фитингами. Благодаря электронному управлению оптимизируется эффективность монтажных работ. Универсальная конструкция механизма позволяет сократить количество настроек, а два башмака для гибки позволяют использовать трубки различных диаметров.

Порядок гибки трубок и преимущества такой операции

Технические характеристики

  • Диапазон гибки: от 1 до 110°
  • Диапазон размеров трубок: наружный диаметр от 1 до 2 дюймов (толщина стенок от 0,049 до 0,220 дюйма); наружный диаметр от 25 до 50 мм (толщина стенок от 1,2 до 5,0 мм)
  • Один башмак для гибки трубок размером 1, 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма
  • Один башмак для гибки трубок размером 25, 32, 38 и 50 мм
Габариты—В вертикальном положении Высота 44 дюйма (112 см), ширина 29 дюймов (74 см), длина 30 дюймов (76 см)
Масса 420 фунтов (191 кг)
Требования к источнику питания MS-TBE-1: 115 В (пер. ток), 50/60 Гц; максимальный ток—13 A
MS-TBE-2: 230 В (перем. тока) 50/60 Гц; максимальный ток—7 А

Обратиться к нашему специалисту

Каталоги электрических трубогибов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Стендовый трубогиб Swagelok

Применение стендового трубогиба Swagelok

Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.

Посмотрите на трубогиб в действии

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Учебные курсы по основам работы жидкостных и газовых систем

Учебные курсы Swagelok® по основам работы развивают важнейшие навыки для разработки, создания и обслуживания надежных жидкостных и газовых систем.

Манометр Green Alternative Systems
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок

Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время— производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок

Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.