Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
카탈로그
티
다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.
1/8 ~ 1 in. 및 6 ~ 18 mm; 316, 316L, 316L VAR 및 316L VIM-VAR 스테인리스강 재질; 수동 또는 자동 용접기용 피팅
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316L 스테인리스강 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 3/4인치 |
연결구 1 종류 | 자동 튜브 맞대기 용접 |
연결구 2 크기 | 3/4인치 |
연결구 2 종류 | 자동 튜브 맞대기 용접 |
연결구 3 크기 | 3/4인치 |
연결구 3 종류 | 자동 튜브 맞대기 용접 |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37020716 |
eClass (5.1.4) | 37020506 |
eClass (6.0) | 37020506 |
eClass (6.1) | 37020506 |
UNSPSC (4.03) | 40141729 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
UNSPSC (15.1) | 40183103 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12MTB7-3 | 316L 스테인리스강 | 12mm | 튜브 맞대기 용접 | 12mm | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
316L-12TB7-3 | 316L 스테인리스강 | 3/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 3/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
316L-4-ATW-3 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
316L-4TB7-3 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
316L-4TB7-3P | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
316L-6MTB7-3 | 316L 스테인리스강 | 6mm | 튜브 맞대기 용접 | 6mm | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
316L-6TB7-3 | 316L 스테인리스강 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
316L-8-ATW-3 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | 1/2인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
316L-8TB7-3 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
316L-8TB7-3-8-4 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
316L-8TB7-3P | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.