Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16인치 | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-1010 | - | 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-10M0 | - | 10mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-1210 | - | 3/4인치, 18mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-1410 | - | 7/8인치, 20mm, 22mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-1610 | - | 1인치, 25mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-200 | - | 1/8인치, 2mm, 3mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-400 | - | 1/4인치, 6mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-468 | - | 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6mm, 12mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-500 | - | 5/16인치, 8mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-600 | - | 3/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-612M | - | 1/4인치, 1/2인치, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-810 | - | 1/2인치, 12mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.