カタログ
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16인치 | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1010 | - | 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-10M0 | - | 10mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1210 | - | 3/4인치, 18mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1410 | - | 7/8인치, 20mm, 22mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1610 | - | 1인치, 25mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-200 | - | 1/8인치, 2mm, 3mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-400 | - | 1/4인치, 6mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-468 | - | 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6mm, 12mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-500 | - | 5/16인치, 8mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-600 | - | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-612M | - | 1/4인치, 1/2인치, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-810 | - | 1/2인치, 12mm | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。