Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1010 | - | 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-10M0 | - | 10mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1210 | - | 3/4인치, 18mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1410 | - | 7/8인치, 20mm, 22mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1610 | - | 1인치, 25mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-200 | - | 1/8인치, 2mm, 3mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-400 | - | 1/4인치, 6mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-468 | - | 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6mm, 12mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-500 | - | 5/16인치, 8mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-600 | - | 3/8인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-612M | - | 1/4인치, 1/2인치, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-810 | - | 1/2인치, 12mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。