text.skipToContent text.skipToNavigation

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 튜빙 인서트

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 튜빙 인서트

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-10M5-8M 황동 10mm - 8mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
B-1215-10 황동 3/4인치 - 5/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
B-405-170 황동 1/4인치 - 0.17인치 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
B-405-2 황동 1/4인치 - 1/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
B-405-3 황동 1/4인치 - 3/16인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
B-605-4 황동 3/8인치 - 1/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
B-6M5-4M 황동 6mm - 4mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
B-815-6 황동 1/2인치 - 3/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
B-8M5-6M 황동 8mm - 6mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-1015-8 스테인리스강 5/8인치 - 1/2인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-10M5-8M 스테인리스강 10mm - 8mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-1215-10 스테인리스강 3/4인치 - 5/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-1215-8 스테인리스강 3/4인치 - 1/2인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-12M5-10M 스테인리스강 12mm - 10mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-12M5-8M 스테인리스강 12mm - 8mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-1615-12 스테인리스강 1인치 - 3/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-1615-14 스테인리스강 1인치 - 7/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-305-2 스테인리스강 3/16인치 - 1/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-405-170 스테인리스강 1/4인치 - 0.17인치 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-405-2 스테인리스강 1/4인치 - 1/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-405-3 스테인리스강 1/4인치 - 3/16인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-505-3 스테인리스강 5/16인치 - 3/16인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-505-4 스테인리스강 5/16인치 - 1/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-605-277 스테인리스강 3/8인치 - 0.277인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-605-3 스테인리스강 3/8인치 - 3/16인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-605-4 스테인리스강 3/8인치 - 1/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-6M5-4M 스테인리스강 6mm - 4mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-815-4 스테인리스강 1/2인치 - 1/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-815-6 스테인리스강 1/2인치 - 3/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기
SS-8M5-6M 스테인리스강 8mm - 6mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.