text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — チューブ・インサート

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — チューブ・インサート

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-10M5-8M 황동 10mm - 8mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
B-1215-10 황동 3/4인치 - 5/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
B-405-170 황동 1/4인치 - 0.17인치 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
B-405-2 황동 1/4인치 - 1/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
B-405-3 황동 1/4인치 - 3/16인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
B-605-4 황동 3/8인치 - 1/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
B-6M5-4M 황동 6mm - 4mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
B-815-6 황동 1/2인치 - 3/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
B-8M5-6M 황동 8mm - 6mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-1015-8 스테인리스강 5/8인치 - 1/2인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-10M5-8M 스테인리스강 10mm - 8mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-1215-10 스테인리스강 3/4인치 - 5/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-1215-8 스테인리스강 3/4인치 - 1/2인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-12M5-10M 스테인리스강 12mm - 10mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-12M5-8M 스테인리스강 12mm - 8mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-1615-12 스테인리스강 1인치 - 3/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-1615-14 스테인리스강 1인치 - 7/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-305-2 스테인리스강 3/16인치 - 1/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-405-170 스테인리스강 1/4인치 - 0.17인치 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-405-2 스테인리스강 1/4인치 - 1/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-405-3 스테인리스강 1/4인치 - 3/16인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-505-3 스테인리스강 5/16인치 - 3/16인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-505-4 스테인리스강 5/16인치 - 1/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-605-277 스테인리스강 3/8인치 - 0.277인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-605-3 스테인리스강 3/8인치 - 3/16인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-605-4 스테인리스강 3/8인치 - 1/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-6M5-4M 스테인리스강 6mm - 4mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-815-4 스테인리스강 1/2인치 - 1/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-815-6 스테인리스강 1/2인치 - 3/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る
SS-8M5-6M 스테인리스강 8mm - 6mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。