カタログ
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
825-404-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-1014-1 | 황동 | 5/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-104-1 | 황동 | 1/16인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-10M4-1 | 황동 | 10mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1214-1 | 황동 | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-12M4-1 | 황동 | 12mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1414-1 | 황동 | 7/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-1614-1 | 황동 | 1인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-1814-1 | 황동 | 1 1/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-204-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-404-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-4M4-1 | 황동 | 4mm | - | - | - | 製品を見る |
B-604-1 | 황동 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-6M4-1 | 황동 | 6mm | - | - | - | 製品を見る |
B-814-1 | 황동 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-8M4-1 | 황동 | 8mm | - | - | - | 製品を見る |
HC-204-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
HC-404-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
M-204-1 | 합금 400/R-405 | 1/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
M-404-1 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-1014-1 | 나일론 | 5/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-104-1 | 나일론 | 1/16인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-10M4-1 | 나일론 | 10mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-12M4-1 | 나일론 | 12mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-4M4-1 | 나일론 | 4mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-6M4-1 | 나일론 | 6mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-8M4-1 | 나일론 | 8mm | - | - | - | 製品を見る |
PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
PFA-624-1 | PFA | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-1014-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-104-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-104-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-10M4-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1214-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-12M4-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1414-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-14M4-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-15M4-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1614-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-16M4-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-18M4-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2004-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-204-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-25M4-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-28M4-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2M4-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-304-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-604-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-6M4-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-814-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-8M4-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1014-1 | PTFE | 5/8 po | - | - | - | 製品を見る |
T-104-1 | PTFE | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
T-10M4-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1614-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
T-204-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
T-304-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | 製品を見る |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-404-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
T-4M4-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-504-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | 製品を見る |
T-604-1 | PTFE | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-814-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。