카탈로그
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 숏 수나사 너트
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4-VCR-4-.54NC | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-4-.65NC | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-4-.65 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.