text.skipToContent text.skipToNavigation

サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション — コネクター(サーモプラスチック・ホース用)

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション — コネクター(サーモプラスチック・ホース用)
Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-TP12-TA12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 製品を見る
SS-TP16-TA16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 製品を見る
SS-TP4-AS4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 - - 製品を見る
SS-TP4-PM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-TP4-SL4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-TP4-TA4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 製品を見る
SS-TP4-TM6 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 製品を見る
SS-TP6-TA6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 製品を見る
SS-TP8-AS8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 - - 製品を見る
SS-TP8-PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-TP8-SL8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-TP8-TA8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 製品を見る
S-TP8-TA8 탄소강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。