text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинги из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой

Фитинги высокой степени чистоты из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой

Фитинги Swagelok® из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой обеспечивают безопасную и эффективную работу газовых и жидкостных систем в условиях высокой степени чистоты. Они идеально подходят для использования в полупроводниковом производстве и агрессивных химических средах.

Получить рекомендации о выборе PFA фитингов с развальцовкой

Swagelok PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen von Swagelok® werden aus geformtem Fluorpolymer hergestellt. Diese Verschraubungen bieten Zugfestigkeit, Permeationsbeständigkeit, thermische Stabilität und gewährleisten leckagefreie Verbindungen in anspruchsvollen Fluidsystemen. PFA-Verschraubungen von Swagelok sind mit anderen UHP-Produkten wie Ventilen und Rohrleitungen kompatibel und können so ein vollständig integriertes System für aggressive Fluide bilden. Die Verschraubungen werden in verschiedenen Formen und Größen angeboten, z. B. gerade, winklig und in T-Form. Je nach Anwendungsanforderungen werden sie mit Standard-PFA-Körpern und PVDF-Muttern oder als reine PFA- oder PVDF-Konfigurationen angeboten.

Optimieren Sie Ihr Fluidsystem

Spezifikationen

Druckstufen Bis 18,9 bar (275 psig)
Auslegungstemperaturen 23 bis 176 °C (75 bis 350 °F)
Verschraubungskörper PFA für hochreine Anwendungen
Muttern PVDF (Standard), PFA (optional)
Endanschluss- größen: 1/8 bis 1 Zoll
Konfigurationen: Geradestücke, Winkel, T-Stücke, Kappen, Stopfen, Muttern, PVDF-Verschraubungen

Hochreine PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde

Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Erfahren Sie mehr über die Auswahl von Rohrverschraubungen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Als Hersteller von Mischungskryostaten setzt Bluefors auf Fluidsystemkomponenten und -lösungen von Swagelok.
Zuverlässige Fluidsystemlösungen für die Wissenschaft

Erfahren Sie mehr darüber, warum sich das finnische Unternehmen Bluefors bei der Herstellung seiner Mischungskryostate für Anwendungen in den Bereichen Quantum-Computing und Experimentalphysik auf die Fluidsystemkomponenten und -lösungen von Swagelok verlässt.

Betankungsanlage für CNG-Fahrzeuge
Profitablere Halbleiterwerke bauen

Erfahren Sie, wie der Einsatz qualitativ hochwertiger Fluidsystemkomponenten und deren Installation den Bau Ihrer Halbleiterfertigungsanlage beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer der Anlage senken kann.

Les composants pour systèmes fluides Swagelok sont disponibles dans des matériaux conçus pour résister durablement aux environnements de fabrication des semi-conducteurs.
Améliorer les rendements de fabrication des semi-conducteurs avec des alliages optimisés

Découvrez comment les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer leurs rendements de fabrication d’un bout à l’autre de la chaîne et accroître leur rentabilité à long terme en choisissant les bons métaux pour les composants de leurs systèmes fluides critiques.

Carl White, qui a passé près de 40 ans à travailler à divers niveaux de la chaîne d’approvisionnement du secteur des semi-conducteurs, apporte son point de vue de spécialiste sur l’évolution passée, actuelle et à venir de ce secteur.
Q&R : le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs

Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.