text.skipToContent text.skipToNavigation

Filtres — Filtres coalescents

Filtres disponibles avec ces caractéristiques :

  • 1/8 à 1/4 po (6 mm)
  • 0°C (–17°F) à 204°C (400°F)
  • Acier inoxydable 316
  • 52,3 bar (760 psig) à 68,9 bar (1000 psig)
  • Débit maximal de 48 à 700 L std/min (1,7 à 25 ft3 std/min)

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

Filter By:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.