text.skipToContent text.skipToNavigation

플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터

다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-3-HC-1-2 황동 1/8인치 수나사 NPT - - View Product
B-5-HC-1-4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-10-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
SS-12-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-12-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
SS-12-HC-A-1211 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-16-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-16-HC-1-16 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - View Product
SS-16-HC-A-1611 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-2-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-2-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-2-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-2-HC-A-201 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-2-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-3-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-3-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-3-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-4-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-4-HC-1-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-4-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-4-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-4-HC-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - View Product
SS-4-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-4-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
SS-4-HC-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - View Product
SS-4-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-4-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-4-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-4-HC-A-6MTA 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-5-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-5-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-5-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-6-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-6-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-6-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-6-HC-1-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-6-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
SS-6-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-6-HC-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - View Product
SS-6-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-6-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-6-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-8-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-8-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-8-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
SS-8-HC-1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-8-HC-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - View Product
SS-8-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-8-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.