Swagelok®中圧用トラニオン型ボール・バルブ(FKBシリーズ)
Swagelok中圧用ボール・バルブ FKBシリーズは、最高137.8 MPaの圧力範囲で確実な締め切りが可能です。先進的な設計により、シールの摩耗を減らして信頼性を向上させています。
FKBシリーズ・バルブについて問い合わせるSwagelok中圧用トラニオン型ボール・バルブ FKBシリーズは先進的なデザインを採用しており、シールの摩耗を減らし、あらゆる使用圧力(最高137.8 MPa)と温度範囲で接続部の信頼性向上を実現します。トラニオン型ボールは革新的な直接荷重構造になっており、漏れを防止します。また、ボトム・ロード式の設計によってステムのブローアウトが生じる可能性を排除してオペレーターを保護します。
FKBシリーズ・バルブのエンド・コネクションにはNPTめねじおよびSwagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手(ゲージによる締め付け度の確認が可能)があり、バルブの取り付け時間とコストを削減しつつ、チューブをしっかりとグリップして優れた耐振性を実現します。また、CTBシリーズ・バルブには2方タイプ(双方向の流れに対応)と3方タイプ(サイド共通ポートまたはボトム一次側ポート)があり、流量係数(Cv値)は0.44~11.3です。ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーターを使用でき、API 641の低排出ガス認定を取得しています。
3つのオリフィス・サイズ(6FKB、8FKB、12FKBシリーズ)があり、エンド・コネクションのサイズは1/4~1 インチです。取り付け方法には、オプションのパネル・ナットを使用したパネル取り付けや、2本のボルトをパネルに通してバルブ・ボディの最上部に挿入する方法、OEMバルブ交換用のデュアル・ボルト・パターンのボディ取り付け用穴にボルトを挿入する方法があります。
仕様
| 最高使用圧力 | 137.8 MPa |
| 使用温度範囲 | –17~121°C |
| 流量係数(Cv値) | 0.44~11.3 |
| エンド・コネクション | タイプ:Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズまたはNPTねじ サイズ:1/4~1 インチ フロー・パターン:開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ) アクチュエーター:手動式、空気式 オリフィス・サイズ:5.31 mm、9.52 mm、14.2 mm |
STAMPEDメソッドに従ってアプリケーションに適したバルブを選定しましょう。
中圧トラニオン型ボール・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.
13,500 Connections, Zero Leaks for AGI Industries
Learn how AGI Industries used FKB series valves and FK series fittings on nine chemical injection skids to prevent leaks at 13,500 leak points.