text.skipToContent text.skipToNavigation
スナッバー継手(圧力計保護用)

Swagelok®スナッバー継手

Swagelokスナッバー継手(圧力計保護用)を使用すると、圧力計などの計器をシステムの圧力サージ(急激な圧力上昇)や衝撃によるダメージから保護しつつ、ライン圧力へスムーズに導くことができます。

スナッバー継手を見る

Swagelokスナッバー継手(圧力計保護用)を、圧力の影響を受けやすい計器の一次側に取り付けると、システムの変化に対する計器の反応速度が下がるため、計器を損傷から保護することができます。これで計器の耐用年数が長くなるほか、部品の交換コスト、手直しにかかる工数、システムのダウンタイム(停止時間)の削減につながります。

多孔質焼結316ステンレス鋼製エレメントにより、圧力による振動を緩和します。その後、反応速度がエレメントを通過する圧力損失と等しくなるため、スムーズに計器をライン圧力に導くことができます。Swagelokスナッバー継手には5つの基本エレメントがあり、軽質ガスから220 mm2/s(cSt)を超える粘度のある液体に至るまで、流体アプリケーションの要件を満たします。スナッバー継手は、圧力による衝撃、振動、サージからの保護目的に使用してください。コンタミネーションを除去するため、適切な フィルター を使用してください。

継手の選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

스너버(Snubber) 피팅 카테고리

게이지 프로텍터

게이지 프로텍터

스너버 피팅에는 시스템 압력의 급격한 상승과 충격으로부터 게이지를 보호할 수 있도록 다공성 소결 316 스테인리스강 부품이 사용됩니다.

スナッバー継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。